Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Einbau

Einbau

Da Innenringe mit fester Passung eingebaut werden sollten, empfiehlt SKF, sie vor dem Einbau anzuwärmen.
In der Regel reicht für die Montage eine Innenringtemperatur von 80 bis 90°C über der Wellentemperatur aus. Innenringe dürfen nicht über 125°C angewärmt werden.
Alle Anwärmverfahren für Lager sind geeignet, z.B. Induktions-Anwärmgeräte und Öfen.
Die Ringe sind sofort nach dem Anwärmen einzubauen, da sie schnell abkühlen und sich auf der Welle festsetzen könnten, bevor die richtige Einbauposition erreicht ist. Falls eine Neuplatzierung erforderlich ist, sind ein Kunststoffhammer und ein Holzblock zu verwenden. Wenn sich der Ring in der gewünschten Position befindet, muss die Einführungsschräge auf eventuelle Einbauschäden überprüft werden.

Lösen

Die Ringe können entweder durch Erwärmen oder mit einem Abzieher ausgebaut werden.
SKF logo