Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Toleranzen

Bohrungsdurchmesser und Breite der Innenringe werden mit normalen Toleranzen gemäß ISO 492:2002 gefertigt.
Die Durchmessertoleranzen der Innenringlaufbahn sind in den Produktdaten enthalten. Die Rauheit Ra der Oberfläche der Innenringlaufbahn liegt zwischen 0,2 und 0,8 μm.

Durchmessertoleranzen für Innenringsitze

Innenringe sollten eine feste Passung haben. Für ein ausreichendes Übermaß sollten folgende Wellentoleranzen angewandt werden:
  • k6 für d ≤ 25 mm
  • m6 für d > 25 mm
SKF logo