Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Auswahl der richtigen Größe

Zur Bestimmung der geeigneten Hülsengröße ist die Einbaustelle auf der Welle sorgfältig zu reinigen und der Durchmesser an unbeschädigter Stelle in drei versetzten Ebenen nachzumessen. Anhand des arithmetischen Mittelwerts kann die Auswahl der geeigneten SKF SPEEDI-SLEEVE Reparaturhülse erfolgen. Liegt der Mittelwert innerhalb des zulässigen Durchmesserbereichs d1einer in der Produkttabelle aufgeführten SKF Speedi-Sleeve Reparaturhülse, ist ein ausreichender Festsitz gegeben. Die Wellen-Reparaturhülse kann nicht auf der Welle wandern. Es ist auch kein Klebstoff erforderlich.
Steht für den ermittelten Durchmesser keine SKF SPEEDI-SLEEVE Reparaturhülse zur Verfügung, muss die Gleitfläche entsprechend nachbearbeitet werden. Dies heißt auch, dass für die Reparatur ein von der Originalgröße abweichender Radial-Wellendichtring erforderlich wird. Bei entsprechenden Produktionsmengen kann SKF Sondergrößen der SKF SPEEDI-SLEEVE Reparaturhülsen oder eine andere Reparaturhülsenlösung zur Verfügung stellen.
SKF Seal Select leistet wertvolle Hilfestellung bei der Wahl der geeigneten SKF SPEEDI-SLEEVE Reparaturhülse und eines passenden Radial-Wellendichtrings.
SKF logo