Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Demontage einer SKF Speedi-Sleeve Reparaturhülse

SKF Speedi-Sleeve Reparaturhülsen können durch Erwärmen demontiert werden. Die z.B. mit einem Industriefön thermisch aufgeweitete Hülse lässt sich einfach von der Welle abziehen, ohne diese zu beschädigen.
Zur Demontage der Hülsen kann aber auch eines der nachstehend benannten Verfahren gewählt werden. In allen Fällen ist darauf zu achten, dass die Welle dabei nicht beschädigt wird:
  • Aufweiten der Hülse durch leichte Hammerschläge über die gesamte Hülsenbreite
  • Schlitzen der Hülse mit Hilfe eines Kalt-Schrotmeißels
  • Abreißen der Hülse mit Hilfe eines Seitenschneiders, der am Flansch der Hülse angesetzt wird
Bitte beachten: SKF Speedi-Sleeve Reparaturhülsen können grundsätzlich nicht wiederverwendet werden.
SKF logo