Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Speedi-Sleeve Gold

CR-Dichtungen Produktlogo Querformat
SKF Speedi-Sleeve Gold Reparaturhülsen (Bild 1) basieren auf den Standard SKF Speedi-Sleeve Reparaturhülsen, weisen aber eine wesentlich höhere Oberflächenhärte auf und sind damit besonders verschleißfest. Sie sind für Radial-Wellendichtungen konzipiert, an die besonders hohe Anforderungen bezüglich der Systemlebensdauer gestellt werden. SKF Speedi-Sleeve Gold Reparaturhülsen füllen die Leistungslücke zwischen den Standard SKF Speedi-Sleeve Reparaturhülsen und der teuren, selbst vorzunehmenden Wellenbearbeitung. Die Hülsen aus nichtrostendem Stahl sind mit einer dünnen goldfarbenen metallischen Verschleißschicht überzogen, die ihre Dauerfestigkeit beträchtlich steigert. SKF Speedi-Sleeve Gold Reparaturhülsen sind deshalb besonders für den Einsatz unter rauen Betriebsbedingungen geeignet; insbesondere in Verbindung mit Radial-Wellendichtringen aus dem SKF Fluor-Kautschuk-Werkstoff „SKF Duralife“.
SKF Speedi-Sleeve Gold ist genauso einfach zu montieren wie die Standardausführung. Die ursprüngliche Dichtungsgröße kann weiterhin verwendet werden.

Testergebnisse

SKF Speedi-Sleeve Gold Reparaturhülsen wurden in umfangreichen Versuchen auf ihre Verschleißfestigkeit in schwierigem Umfeld getestet. Dabei sind sie unter anderem auch grob- und feinkörnigem Sand (Diagramm 1), sowie Betriebstemperaturen bis 110°C und Gleitgeschwindigkeiten bis rund 8,6 m/s ausgesetzt gewesen. Abdichtungen mit SKF Speedi-Sleeve Gold Reparaturhülsen geschützten Gleitflächen widerstanden diesen Beanspruchungen ca. 2500 Stunden.

Größenbereich und Verfügbarkeit

SKF Speedi-Sleeve Gold Reparaturhülsen sind in den gleichen Größen verfügbar wie die Standardausführung SKF Speedi-Sleeve Reparaturhülsen.
SKF logo