Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

U-1004

Lubrithane U-1004 ist ein Polyurethanmaterial, das speziell für Fluid-Power-Dichtungen entwickelt wurde. Polyurethane sind robuster und zäher als Kautschukmaterialien, was sie zur idealen Wahl für Hochdruck-Stangendichtungen, Kolbendichtungen und Abstreifer macht. Lubrithane U-1004 eignet sich für Temperaturen zwischen –54 und +104 °C und für die Verwendung der meisten Flüssigkeiten auf Erdölbasis. U-1004 mit Shore-Härte 55, Kategorie D, ist steifer als die meisten anderen Lubrithane-Materialien, was es zur idealen Wahl für Anwendungen mit erhöhten Steifigkeitsanforderungen macht. Lubrithane wird nicht für die Verwendung mit Lösungsmitteln oder Säuren empfohlen. Für Wasser über +66 °C ist es nicht geeignet.
  1. 1)Bei den angegeben Werten handelt es sich lediglich um Durchschnittswerte. Die Testergebnisse basieren auf spezifischen Bedingungen und begrenzten Probenumfängen, weshalb sie lediglich als Richtwerte zu betrachten sind. Sie ersetzen keine bereits veröffentlichten Daten für das Produkt. Die Eignung für den jeweiligen Zweck ist vom Kunden zu prüfen. Falls nicht anders angegeben, beziehen sich die Werte auf Messungen bei Zimmertemperatur.
SKF logo