Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

U-1023

Lubrithane U-1023 ist ein Polyurethanmaterial, das speziell für Fluid-Power-Dichtungen entwickelt wurde. Polyurethane sind robuster und zäher als Kautschukmaterialien, was sie zur idealen Wahl für Hochdruck-Stangendichtungen, Kolbendichtungen und Abstreifer macht. Lubrithane U-1023 ist ein Hochtemperatur-Urethan. Es eignet sich für Temperaturen zwischen –54 und +121 °C und für die Verwendung in den meisten Flüssigkeiten auf Erdölbasis. U-1023 mit Shore-Härte 93, Kategorie A, ist dank seiner Ausgeglichenheit zwischen Stärke und Flexibilität sehr praktisch einsetzbar. Es ist ein Premium-Werkstoff mit überragender Temperaturbeständigkeit und Widerstandsfähigkeit. Lubrithane wird nicht für die Verwendung mit Lösungsmitteln oder Säuren empfohlen. Für Wasser über +66 °C ist es nicht geeignet.
  1. 1)Bei den angegeben Werten handelt es sich lediglich um Durchschnittswerte. Die Testergebnisse basieren auf spezifischen Bedingungen und begrenzten Probenumfängen, weshalb sie lediglich als Richtwerte zu betrachten sind. Sie ersetzen keine bereits veröffentlichten Daten für das Produkt. Die Eignung für den jeweiligen Zweck ist vom Kunden zu prüfen. Falls nicht anders angegeben, beziehen sich die Werte auf Messungen bei Zimmertemperatur.
SKF logo