Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

U-1027

Lubrithane U-1027 ist ein Hochtemperatur-Polyurethanmaterial, das für höchste Temperaturbeständigkeit und Elastizität entwickelt wurde. Aufgrund seiner erhöhten Leistungsfähigkeit und Stärke liefert es gute Leistungen in Anwendungen weit über denen anderer Polyurethane. Lubrithane U-1027 eignet sich für Temperaturen zwischen –54 und +135°C und für die Verwendung der meisten Flüssigkeiten auf Erdölbasis. U-1027 mit Shore-Härte 93, Kategorie A, ist dank seiner Ausgeglichenheit zwischen Stärke und Flexibilität sehr praktisch einsetzbar. Lubrithane wird nicht für die Verwendung mit Lösungsmitteln oder Säuren empfohlen. Für Wasser über +66 °C ist es nicht geeignet.
  1. 1)Bei den angegeben Werten handelt es sich lediglich um Durchschnittswerte. Die Testergebnisse basieren auf spezifischen Bedingungen und begrenzten Probenumfängen, weshalb sie lediglich als Richtwerte zu betrachten sind. Sie ersetzen keine bereits veröffentlichten Daten für das Produkt. Die Eignung für den jeweiligen Zweck ist vom Kunden zu prüfen. Falls nicht anders angegeben, beziehen sich die Werte auf Messungen bei Zimmertemperatur.
SKF logo