Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Ecorubber-3

SKF Ecorubber-3 ist ein Elastomer auf Ethylen-Propylen-Kautschuk-Basis (EPDM), das für Nutringe, Lippendichtungen und V-Ringe (Nutringmanschetten) verwendet werden kann. SKF Ecorubber-3 besitzt eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Heißwasser, Dampf, Waschmittel und polare, organische Lösungsmittel. SKF Ecorubber-3 ist nicht beständig gegen Mineralöl und sonstige nicht-polare Medien. Witterungs-, Ozon- und Alterungsbeständigkeiten sind gut. SKF Ecorubber-3 ist für den Einsatz in Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis gedacht; nationale Vorschriften sind jeweils zu beachten.

Datenblatt

SKF logo