Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

SKF Duralife (V)

Der von SKF entwickelte Fluorkautschuk-Verbundstoff SKF Duralife (FKM)1)ist eine Spezialentwicklung und zeichnet sich durch hervorragende Verschleißfestigkeit sowie Wärme- und Chemikalienbeständigkeit aus. Seine gute Beständigkeit gegen UV-Licht und Ozon machen das kaum gasdurchlässige Material sehr wetter- und alterungsbeständig.
SKF Duralife zeigt auch bei schwierigen Umgebungsbedingungen ein außergewöhnlich gutes Verhalten und ist für Betriebstemperaturen von maximal +200°C geeignet. Der Verbundstoff ist beständig gegen Ölschmierstoffe und Hydraulikflüssigkeiten, Kraft- und Schmierstoffe, Mineralsäuren, Aliphaten sowie gegen aromatische Kohlenwasserstoffe, bei denen viele andere Dichtstoffe versagen. Dichtungen aus SKF Duralife können kurze Trockenlaufperioden tolerieren. Für Ester, Ether, Ketone, bestimmte Amine und heiße wasserfreie Hydrofluoride ist das Material nicht geeignet. Aufgrund der wertvollen Eigenschaften des Verbundstoffs fertigt SKF für alle gebräuchlichen Wellendurchmesser Dichtungen mit Dichtlippen aus SKF Duralife an.

WARNUNG!

Bei Temperaturen über 300 °C geben alle Fluorelastomere und PTFE-Verbundstoffe gefährliche Dämpfe ab. Temperaturen in diesem Bereich werden z. B. durch Schweißbrenner erreicht. Auch nach der Abkühlung bleiben die Dichtungen gefährlich. Für Dichtungen aus PTFE oder Fluorelastomer, die diesen hohen Temperaturen ausgesetzt waren, sind folgende Sicherheitsvorschriften zu beachten:
  • Immer eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.
  • Dichtungsreste in luftdichten Kunststoffbehältern mit der Aufschrift „Ätzend!“ aufbewahren.
  • Die Sicherheitsvorschriften im Sicherheitsdatenblatt beachten. Es ist auf Anfrage erhältlich.

Bei Hautkontakt mit Seife und viel Wasser reinigen. Bei Augenkontakt mit viel Wasser spülen. In jedem Falle ist ein Arzt zu konsultieren. Dies ist auch dann erforderlich, wenn die Dämpfe eingeatmet wurden.
  1. 1)Früherer Name: LongLife
SKF logo