SKF Ecorubber-H
SKF Ecorubber-H ist ein hydrierter Nitrilkautschuk bzw. ein gesättigter Acryl-Nitril-Butadien-Kautschuk (H-NBR), der sich für Anwendungen in aliphatischen Kohlenwasserstoffen wie Propan oder Butan sowie in Mineralölen und Fetten (kurzzeitig bis zu 170 °C) und geschwefeltem Rohöl eignet. Darüber hinaus kann der Werkstoff in einer Reihe von verdünnten Säuren, Laugen, Salzlösungen und selbst bei hohen Temperaturen sowie in Glykol-Wasser-Mischungen verwendet werden. SKF Ecorubber-H ist nicht verträglich mit Treib- und Brennstoffen, die einen hohen Gehalt an aromatischen Kohlenwasserstoffen aufweisen (Superbenzin), Benzinen und Alkohol-Benzin-Mischungen, Ketonen, Estern, Ethern und chlorierten Kohlenwasserstoffen wie Trichlorethylen und Tetrachlorethylen.
Datenblatt
- SKF Ecorubber-H (24.3 KB)