Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

NBR

Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) ist eine Familie synthetischer Kautschuk-Copolymere aus Acrylnitril und Butadien. Obwohl die physikalischen und chemischen Eigenschaften je nach Polymerzusammensetzung des Nitrils variieren, sind diese Kautschuktypen im Allgemeinen beständig gegen Öl, Kraftstoff und sonstige Chemikalien.
SKF logo