Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (R)

Für Acrylnitril-Butadien-Kautschuk wird auch die Abkürzung NBR verwendet. wird aufgrund seiner sehr guten technischen Eigenschaften als Dichtlippenmaterial in den unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt. Dieses Mischpolymer aus Acrylnitril und Butadien ist äußerst widerstandsfähig gegenüber:
  • den meisten Mineralölen und Schmierfetten auf Mineralölbasis
  • normalen Kraftstoffen wie Benzin, Diesel und leichten Heizölen
  • tierischen und pflanzlichen Ölschmierstoffen und Fetten sowie heißem Wasser
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk toleriert ein kurzzeitiges Trockenlaufen der Dichtlippe. Der zulässige Betriebstemperaturbereich von Acrylnitril-Butadien-Kautschuk liegt zwischen –40 und +100°C. Kurzzeitig sind auch Temperaturen von max. +120°C zulässig.
SKF bietet ein spezielles Acrylnitril-Butadien-Kautschuk-Komposit an, das für Temperaturen von –55 bis +110°C geeignet ist.
SKF logo