Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Ecorubber-1

SKF Ecorubber-1 ist ein auf Acryl-Nitril-Butadien-Kautschuk basierendes Elastomer (NBR), das für Nutringe, V-Dichtungen (Nutringmanschetten), Sonderdichtungen und verschiedene Komponenten verwendet wird. Das Material zeichnet sich durch gute Beständigkeit gegen Mineralöle und Fette sowie HFA-, HFB- und HFC-Druckflüssigkeiten aus. Es ist jedoch nicht beständig gegen Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis, HFD-Flüssigkeiten, aromatische Flüssigkeiten (wie Benzole), Ester, Ketone und Amine oder konzentrierte Säuren und Laugen.

Datenblatt

SKF logo