Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Silikon-Kautschuk

Silikon-Kautschuke (MVQ oder VMQ) zeichnen sich durch eine hohe thermische, Witterungs- und Ozonbeständigkeit aus. Silikon-Kautschuke werden hauptsächlich für statische oder quasi-statische Anwendungen eingesetzt und tolerieren keinen Trockenlauf.
SKF logo