Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Ecosil

SKF Ecosil ist ein Silikon-Kautschuk (MVQ), der sich für O-Ringe, Flachdichtungen (Gaskets) und Sonderdichtungen eignet. Aufgrund seiner (vor allem im Vergleich zu anderen Kautschuken) sehr viel weniger guten mechanischen Eigenschaften wird SKF Ecosil vor allem für statische (nicht bewegliche) Anwendungen eingesetzt. SKF Ecosil besitzt eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber extremen Witterungsbedingungen, Ozon und Alterung. Die Verträglichkeit mit Mineralölen hängt vom Anteil aromatischer Kohlenwasserstoffe im Öl ab.

Datenblatt

SKF logo