Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

ECOPUR

ECOPUR ist ein thermoplastisches Polyurethan-Elastomer (TPU) mit außergewöhnlich hoher Abriebfestigkeit, geringer Druckverformung, guten physikalischen Eigenschaften und einer hohen Einreißfestigkeit. In der Dichtungstechnik wird ECOPUR hauptsächlich für Nutringe, Lippendichtungen, Abstreifer und V-Dichtungen (Nutringmanschetten) verwendet, eignet sich jedoch auch für Dämpfer und Sonderdichtungen. Produkte aus diesem Werkstoff können in Mineralöl, in Wasser bis 40 °C, in biologisch abbaubaren Hydraulikölen wie pflanzlichen Ölen und in synthetischen Estern bis 60 °C eingesetzt werden. Je nach Dichtungskonstruktion und Gehäuse sind Dichtungen aus ECOPUR bei Drücken bis 400 bar anwendbar (für hohe Drücke empfehlen die SKF Experten den Einsatz von Anti-Extrusionsringen).

Datenblatt

SKF logo