Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

G-ECOPUR

G-ECOPUR

G-ECOPUR ist ein gegossenes hydrolysebeständiges Polyurethan-Elastomer (CPU) mit ähnlichen Eigenschaften wie H-ECOPUR, insbesondere in Bezug auf chemische Beständigkeit. G-ECOPUR kann in den gleichen Hydraulikflüssigkeiten eingesetzt werden wie H-ECOPUR. Im Allgemeinen wird G-ECOPUR für Dichtungen mit einem Durchmesser von 540 bis 4.000 mm verwendet. Dank unserer speziellen Schweißtechnik können die Dichtungen auch noch größer sein.

G-ECOPUR 54D

G-ECOPUR 54D ist ein gegossenes hydrolysebeständiges Hochleistungs-Polyurethan (CPU), das sich am besten für den Einsatz in Hochleistungsanwendungen mit großen Durchmessern eignet. Seine chemischen und mechanischen Eigenschaften sind mit denen von G-ECOPUR vergleichbar, zeichnet sich jedoch durch höhere Shore-Härte sowie verbesserte Reib- und Verschleißfestigkeit aus.

Datenblätter

SKF logo