Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

H-ECOPUR

H-ECOPUR ist ein hydrolysebeständiges thermoplastisches Polyurethan-Elastomer (TPU). Es vereint die technischen Eigenschaften von ECOPUR mit hoher Hydrolysebeständigkeit (Hydrolyse = Spaltung einer chemischen Verbindung durch Reaktion mit Wasser), die bei Polyurethanen möglicherweise auftreten kann. Der Werkstoff ist beständig in Wasser bis +90 °C und besitzt zudem eine hervorragende Beständigkeit in Mineralölen. Dank seiner Hydrolysebeständigkeit eignet sich H-ECOPUR für Anwendungen im Bereich der Wasserhydraulik sowie im Berg- und Tunnelbau und der Fertigung von Pressen. H-ECOPUR wird besonders empfohlen für den Einsatz in reinem Wasser sowie in Meerwasser, mit HFA- und HFB-Flüssigkeiten sowie mit biologisch abbaubaren Hydraulikflüssigkeiten (Pflanzenölen, synthetische Ester) und im Lebensmittelbereich. H-ECOPUR entspricht den Normen der FDA.

Datenblatt

SKF logo