Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

T-ECOPUR

T-ECOPUR ist ein für Tieftemperaturanwendungen modifiziertes Polyurethan-Elastomer (TPU). Die Eigenschaften von T-ECOPUR ähneln denen von ECOPUR, jedoch ist hier die Mindestbetriebstemperatur auf -50 °C erweitert worden. Aus diesem Grund sollte T-ECOPUR bei extremen klimatischen Bedingungen sowie in Tiefkühlanlagen zur Anwendung kommen.

Datenblatt

SKF logo