Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Ecoflas

SKF Ecoflas ist ein einzigartiges Fluorelastomer auf der Basis eines alternierenden Copolymers aus Tetrafluorethylen und Propylen (TFE/P). Dieser Werkstoff ist chemisch mit dem Fluorkautschuk verwandt.

SKF Ecoflas besitzt die folgenden Eigenschaften:

  • hohe Beständigkeit gegen Mineralöle
  • hervorragende Beständigkeit gegen Heißwasser und Dampf bis zu 230 °C
  • ausgezeichnete Beständigkeit gegen Sauergas und Amine
  • ausgezeichnete Beständigkeit gegen Bremsflüssigkeiten (auf Glykol-, Mineralöl oder Silikonölbasis) und feuerbeständige Hydraulikflüssigkeiten
  • gute Strahlenbeständigkeit

Im Vergleich zu Fluor-Kautschukmaterialien weist SKF Ecoflas eine etwas höhere Reißfestigkeit und sehr ähnliche Hitzebeständigkeit auf.

Datenblatt

SKF logo