Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Ecopps

SKF Ecopps ist ein teilkristalliner Werkstoff auf Polyphenylensulfid(PPS)-Basis und zeichnet sich durch ausgezeichnete Härte und Elastizität sowie durch hohe chemische und thermische Beständigkeit aus.
Die Beständigkeit gegenüber ionisierender Strahlung von SKF Ecopps ist hervorragend, und die empfohlene Höchstbetriebstemperatur liegt bei 220 °C für Langzeitanwendungen, wobei es kurzzeitig auch Temperaturen von 260 °C ausgesetzt werden kann.

SKF logo