Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

PA

Polyamide gibt es in einem breiten Spektrum unterschiedlicher Typen, die für Textilien, Sportbekleidung und technische Produkte eingesetzt werden können. Die von SKF verwendeten Ausführungen sind technische Thermoplaste mit guten Gleiteigenschaften. Polyamide absorbieren Wasser, daher muss bei einer Anwendung in Wasser oder mit wasserbasierten Fluiden die Quellfähigkeit des Werkstoffs berücksichtigt werden.
SKF logo