Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Ecomid

SKF Ecomid ist ein gegossenes Polyamid (PA) mit guten Gleiteigenschaften und wird für Stützringe, Führungsringe und Lagerkomponenten bei Durchmessern über 260 mm verwendet. SKF Ecomid kann in Mineralölen und feuerbeständigen Hydraulikflüssigkeiten auf Wasserbasis eingesetzt werden. Bei der Konstruktion von SKF Ecomid-Teilen für den Einsatz in Wasser oder auf Wasser basierenden Medien ist das Quellen des Materials zu berücksichtigen (SKF Ecomid nimmt bis zu acht Prozent Wasser auf).

Datenblatt

SKF logo