Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

PTFE

Polytetrafluorethylen (PTFE) ist eine Gruppe thermoplastischer Polymere, die sich für eine Vielzahl von Schmierstoffen eignen und eine Chemikalienbeständigkeit bieten, die weit über die Widerstandsfähigkeit anderer Dichtlippenmaterialien hinausgeht. Des Weiteren weist PTFE eine hohe Beständigkeit gegen Verunreinigungen auf. Dichtungen mit Dichtlippen aus PTFE nehmen hohe Drehzahlen auf und haben eine sehr lange Gebrauchsdauer. Das Material toleriert Trockenlauf und ist aufgrund seiner exzellenten Abdichtfähigkeit besonders nützlich für stark verschmutzte Umgebungen.
SKF logo