Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Ecoflon 1

SKF Ecoflon 1 ist ein auf Polytetrafluorethylen basierendes thermoplastisches Material (PTFE-rein), das für Stützringe, Dachmanschetten, O-Ringe, Rotationsdichtungen und Flachdichtungen verwendet wird. SKF Ecoflon 1 bietet das breiteste Anwendungsspektrum aller Dichtungsmaterialien. SKF Ecoflon 1 zeichnet sich durch hervorragende chemische Beständigkeit aus. Beim Einsatz von PTFE-Dichtungen ist zu bedenken, dass das Material bereits bei relativ geringen Belastungen (Drücken) kriecht. SKF Ecoflon 1 eignet sich für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie.

Datenblatt

SKF logo