Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Ecoflon 2

SKF Ecoflon 2 ist ein mit Glasfasern und Molybdändisulfid gefülltes Polytetrafluorethylen (PTFE-gefüllt), das für Nutringe, Gleitringe, Stützringe, V-Ringe (Nutringmannschetten) und Führungsringe verwendet werden kann. Aufgrund seiner besonderen Zusammensetzung besitzt SKF Ecoflon 2 gute physikalische Eigenschaften und ein wesentlich besseres Kriechverhalten als reines PTFE. Die chemische Beständigkeit ist vergleichbar mit reinem PTFE.

Datenblatt

SKF logo