Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Weitere Produkte und Dienstleistungen

SKF bietet ebenfalls weitere Produkte und Dienstleistungen für die Dichtungsbranche an und unterstützt Kunden mit Komplettlösungen.

In spezialisierten Produktionsstätten fertigt SKF hochentwickelte Dreh-, Fräs- und Tiefziehteile aus Hochleistungs-Kunststoffen. Das Portfolio umfasst ebenfalls Dichtungen und Produkte, die mittels Wasserstrahlschneiden hergestellt werden.

An einigen spezialisierten Fertigungsstandorten wird ein umfassender Reparaturservice für Pneumatik- und Hydraulikzylinder angeboten. Die SKF Spezialisten können aus einem reichhaltigen Portfolio an Dichtungslösungen das am besten geeignete Produkt für gehonte Zylinder auswählen.

Diese zusätzlichen SKF Produkte und Dienstleistungen tragen zur Optimierung der Systemleistung bei.
SKF logo