Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Maschinendaten

Der SKF SEAL JET DD 010 produziert Dichtungen bis zu 200 mm Durchmesser.
Hauptabmessungen
1.270 mm (Breite) x 1.280 mm (Tiefe) x 1.900 mm (Höhe)
Gewicht
800 kg
Bearbeitungsbereich
Max. Rohrdurchmesser 
220 mm
Vorschub in der x-Achse
550 mm 
Max. Rohrlänge
160 mm
Hauptspindelantrieb 
Drehstrom-Asynchronmotor mit kombinierter Ventilation, 3 kW
Geräuschpegel75 dB (A)
Werkzeugsystem

SKF-specific automatic tool changing system (patent pending)

Anzahl der Bearbeitungswerkzeuge10

Spannsystem

SKFspezifisch

Schmiersystem Wartungsfreie Dauerschmierung
LuftkühlsystemSKF-Aggregat mit Minimalmengenschmierung mit zwei Düsen (Kapazität 3,5 l)
Interne Spanabsauganlage 1,5 kW Antrieb mit 90 l Spänesammler
Stromversorgung

3 x 400 V +PE; 5 kVA

Optionale Version mit Mehrbereichsspannung

SKF logo