Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Profilübersicht

Der SKF SEAL JET DD 010 gibt dem SKF Vertragshändler die Fähigkeit, aus 80 ausgewählten Dichtungsprofilen bis zu ≤ 200 mm Außendurchmesser benutzerdefinierte Dichtungen herzustellen und damit etwa 80 % der industriellen Anforderungen für Standardanwendungen abzudecken – ohne die Notwendigkeit eines professionellen Bedieners, teurer Formen oder Werkzeuge.
Rotationsdichtungen

Rotationsdichtungen (Bild 1)

  • DR03-P
  • DR03-R
  • DR06-P
  • DR06-R
  • DR07-P
  • DR07-R
  • DR09-F
  • DR09-FS
  • DR10-F
  • DR10-FS
  • DR13
  • DR14
  • DR15-P
  • DR35-A
Kolbendichtungen

Kolbendichtungen (Bild 2)

  • DK01-P
  • DK01-PE
  • DK01-R
  • DK01-RE
  • DK02-P
  • DK02-R
  • DK03-P
  • DK03-F
  • DK04-P
  • DK05-P
  • DK05-R
  • DK06-P
  • DK06-R
  • DK07-P
  • DK07-F
  • DK08-E
  • DK08-ES
  • DK08-D
  • DK08-DS
  • DK08-P
  • DK09-D
  • DK09-F
  • DK16-A
  • DK17-P
  • DK17-R
  • DK23-D
  • DK23-F
  • DK35-P
Stangendichtungen

Stangendichtungen (Bild 3)

  • DS01-P
  • DS01-R
  • DS02-P
  • DS02-R
  • DS03-F
  • DS03-P
  • DS04-P
  • DS05-P
  • DS05-R
  • DS06-P
  • DS06-R
  • DS07-P
  • DS07-F
  • DS09-E
  • DS09-ES
  • DS09-P
  • DS16-A
  • DS17-P
  • DS17-R
  • DS18-P
  • DS18-R
  • DS24-P
  • DS35-P
Abstreifer

Abstreifer (Bild 4)

  • DA01-B
  • DA02-B
  • DA04-B
  • DA05-B
  • DA06-A
  • DA08-A
  • DA09-A
  • DA10-A
  • DA13-A
  • DA25-F
  • DA26-F
  • DA27-F
Stütz- und Führungsringe

Stütz- und Führungsringe (Bild 5)

  • DF01
  • DST08
  • DST09
SKF logo