Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

MEA 6A

MEA 6A
Der Fettgeräuschprüfer BeQuiet bewertet das Geräuschverhalten von Lagerschmierfetten. Er wird von SKF in den eigenen Labors eingesetzt, aber auch von anderen Schmierfettherstellern. Bei der Messung wird ein Aufnehmer gegen den Außenring des Prüflagers gedrückt und der Schwingungspegel des umlaufenden Lagers elektronisch gemessen.

Das Geräusch wird mit dem Betriebsgeräusch eines nicht geschmierten Lagers abgeglichen und das geprüfte Schmierfett in eine Fettgeräuschklasse eingeordnet. Zusätzlich lassen sich auch die Dämpfungseigenschaften bestimmen.

Die Messaufnehmer und die Elektronik des Prüfgeräts müssen mit einer MEA 6A-Prüfanlage kalibriert werden.

MEA 6A

SKF logo