Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

CMME 7000 A/B

CMME 7000

Der CMME 7000 markiert einen deutlichen Fortschritt in der Schwingungsprüfung. Er gehört zur aktuellen Generation elektronischer Schwingungsprüfer, die für kontinuierliche und einmalige Schwingungsmessung gleichermaßen geeignet sind.

Es handelt sich um einen lüfterlosen Industrie-PC, der mit spezieller Hardware erweitert wurde. Wenn der Schwingungssensor MEA 200 angeschlossen ist, werden die Schwingungssignale von einer Präzisions-Datenerfassungskarte (A/D-Wandler) verarbeitet, die auch die Steuerung der Lautsprecher übernimmt.

Wenn der SKF Laser Vibrometer MSL-7000 Teil der Anwendung ist, wird eine einfache digitale Schnittstelle installiert.

CMME 7000

SKF logo