Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Dienstleistungen

SKF_solution 030 Schulungsraum

Das Instandhaltungsmanagement von Quality Technology bietet seinen Kunden eine Vielzahl von Serviceleistungen an. Da eine entsprechende Infrastruktur vorhanden ist, kann das QTC die Leistungen weltweit anbieten.

Folgende Service- und Supportleistungen sind von QT erhältlich:

  • Aufarbeitung und Aufrüstung von Maschinen
    Wir bringen Ihre Maschinen und Anlagen auf den neuesten technischen Stand. Zusätzlich zur Umstellung auf neue Typen und Baugrößen statten wir die Geräte auf Wunsch auch mit neuer Elektronik, neuen Werkzeugen, Spindeln und Pneumatikeinheiten sowie neuer Software aus.
  • Nachverfolgbare Kalibrierungen
    SKF Quality Technology hat ein weltweites Kalibrierungsnetzwerk für Welligkeits-, Form- und Schwingungsmessungen aufgebaut. Das QT-Schwingungskalibriersystem erfüllt die internationalen Normen DANAK und DPLA.
  • Maschinen- und Software-Wartung
    Die QT-Spezialisten führen umfangreiche Funktionstests durch und erstellen danach eine objektive Bewertung und einen Statusbericht zu den geprüften Maschinen bzw. Komponenten. Wir bieten unseren Kunden effiziente Instandhaltungs- und Servicepläne mit entsprechenden Wartungsverträgen an. Bei der Software-Wartung spielen wir bei Bedarf neue Software ein, erweitern den Funktionsumfang von Programmen, übernehmen Wartungsaufgaben und erstellen anwenderfreundliche Handbücher.
  • Schulungen
    Zu folgenden Themen bietet das QT umfangreiche Schulungen an: Störungsbehebung, Service und Instandhaltung, Bedienerschulungen, Grundlagenkenntnisse und Hintergrundwissen für Bedienpersonal und Management.
  • QT - SteyrService-Hotline
    Bei servicespezifischen Problemen (Ersatzteile, Werkzeuge, Beratung, Störungsbehebung usw.) erreichen Sie uns rund um die Uhr unter der Rufnummer +43 (0)664 82 53 509
SKF logo