Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Welligkeits-, Rundheits- und Form-Messgerät

Welligkeits-, Rundheits- und Form-Messgerät
In den meisten Anwendungen kann Welligkeit an den Lagerkomponenten hohe Schwingungspegel verursachen. Da die Wellenamplitude im Nanobereich liegt, müssen die Geräte eine sehr hohe Messgenauigkeit und Auflösung haben.

Die SKF Welligkeitsprüfer erlauben eine Analyse der Welligkeit der einzelnen Komponenten und geben damit dem Fertigungsingenieur ein mächtiges Werkzeug zur Produktionsverbesserung an die Hand. Da in vielen Anwendungsfällen ein niedriger Geräusch- und Schwingungspegel von Lagern zunehmend wichtiger wird, sind Geräte mit hoher Messgenauigkeit und Auflösung gefragt.
  • Unsere Rotations-Messsysteme – eine perfekte Kombination aus Elektronik und Mechanik – arbeiten mit höchster Rundlaufgenauigkeit.
  • Unsere luftgelagerte Spindel mit einem Rundlauffehler unter 0,02 µm und geschwindigkeitsproportionaler Auswertung ermöglicht die direkte Anzeige der Komponentenwelligkeit.
  • Die Messgeräte werden professionell und zuverlässig von SKF eingestellt.
SKF logo