Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Dichtungstechnik

Seminarinhalt
  • Grundlagen der Dichtungstechnik
  • Dichtungsgeometrien und deren Einsatzzwecke
  • Dichtungswerkstoffe und deren Eignung für verschiedene Einsatzbedingungen
  • In unserem Praxisübungsraum werden den Teilnehmern die fachgerechte Dichtungsdemontage- und montage sowie das Schweißen von Großdichtungen aus Polyurethan vorgeführt und mit Montageübungen unterstützt. 
  • NEU: Besuch des SKF-Werkes in Judenburg (Fertigung kundenspezifischer Dichtungen)

Seminarziel

Den Teilnehmern wird fundiertes Wissen über die Dichtungstechnik vermittelt, um die passende Dichtungsauswahl für ihre Anwendungen treffen zu können und mögliche Fehlerursachen für Leckagen zu erkennen.


Angesprochener Teilnehmerkreis
Monteure (Maschinenschlosser) und Meister aus Produktion, Instandhaltung und Kundendienst


Veranstaltungsort
SKF Österreich AG, St. Michael in der Obersteiermark


Seminardauer
1,5 Tage
1. Tag: 13:00 – 16:30 Uhr
2. Tag: 09:00 – 15:30 Uhr


Nächster Seminartermin 
06.10.2020 - 07.10.2020


Seminarpreise
EUR 595,- exkl. MWSt. - inkl. Nächtigung
EUR 550,- exkl. MWSt. - exkl. Nächtigung
(Seminarpreise pro Teilnehmer, einschl. Dokumentation, Mittagessen und Pausengetränke)
inkl. Bustransfer hin/retour Judenburg

Teilnahmebedingungen

Anmeldung
Anmeldungen müssen immer in Schriftform eingehen.
Anmeldeschluss ist zwei Wochen vor Seminarbeginn.
Jede Anmeldung ist verbindlich und wird als Platzreservierung vorgemerkt so lange das Seminar noch nicht ausgebucht ist.
Bei Überbelegung eines Seminars entscheidet das Eingangsdatum der Anmeldung über die Teilnahme. Die übrigen angemeldeten Personen werden über die fehlende Teilnahmemöglichkeit informiert und auf Wunsch bevorzugt für einen
anderen Seminartermin vorgemerkt.
Eine Anmeldebestätigung wird nach Erhalt der Anmeldung, spätestens jedoch zwei Wochen vor dem Seminartermin, versendet.
SKF ist berechtigt, eine Seminaranmeldung ohne Angabe von Gründen abzulehnen.


Rücktritt
Der Rücktritt muss schriftlich mitgeteilt werden.
Bei Rücktritt nach Bestätigung innerhalb einer Woche vor Seminarbeginn werden 50 % des Seminarpreises berechnet.
Ein Ersatzteilnehmer des gleichen Unternehmens darf gestellt werden, wenn er die jeweiligen Teilnehmer-Voraussetzungen erfüllt.
Bei Nichterscheinen ohne Absage stellen wir den vollen Seminarpreis in Rechnung.


Teilnahme
Die Mindestteilnehmerzahl pro Seminar beträgt 8 Personen.
Sollte diese Teilnehmerzahl nicht erreicht werden, behalten wir uns eine Absage/Verlegung vor.


Zahlung
Die Zahlung hat innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungserhalt netto zu erfolgen.


Verantwortung
Die jeweiligen Seminare werden nach dem derzeitigen Stand der Technik sorgfältig vorbereitet und durchgeführt.
Vorträge und Veranstaltungsunterlagen genießen den Schutz des Urheberrechtsgesetzes. Nutzungsrechte werden nur durch ausdrückliche schriftliche Nutzungsrechtseinräumung übertragen. Die Teilnehmer sind nicht befugt, Lizenzmaterial, das zu Schulungs- und Informationszwecken ausgehändigt wird, zu kopieren. Lizenzmaterial sind Datenverarbeitungsprogramme und/oder lizenzierte Datenbestände (Datenbanken) in maschinenlesbarer Form einschließlich der zugehörigen Dokumentation.
Für erteilten Rat oder die Verwertung erworbener Kenntnisse übernehmen wir keine Verantwortung.
Sollten Veranstaltungen aufgrund von höherer Gewalt zu einem verspäteten Veranstaltungsbeginn oder zur vollständigen Absage einer Veranstaltung führen, wird ebenfalls keine Haftung übernommen.
Die Teilnehmerdaten werden über EDV erfasst und nur für interne Zwecke der Firma SKF verwendet.
Der Teilnehmer eines Seminars willigt für alle gegenwärtigen und zukünftigen Medien unwiderruflich und unentgeltlich darin ein, dass der Veranstalter berechtigt ist, Bild und/oder Tonaufnahmen seiner Person, die über die Wiedergabe einer Veranstaltung des Zeitgeschehens hinausgehen, erstellen, vervielfältigen, senden oder senden zu lassen sowie in audiovisuellen Medien zu nutzen.


Teilnahmebestätigung
Der Seminarteilnehmer erhält nach Durchführung des Seminars eine Teilnahmebestätigung.


Hinweis
Im Rahmen der praktischen Übungen sind lange Hosen und Sicherheitsschuhe zu tragen. Arbeitsmäntel werden von SKF zur Verfügung gestellt.
SKF logo