„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език.

Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Отчет на SKF към края на 2019 г.

2020 Февруари 04, 13:00 CET

Гьотеборг,4 февруари 2020 г.

Алрик Даниелсон, Президент и Главен изпълнителен директор:

„2019 беше стабилна година за SKF. През първата половина на годината наблюдавахме стабилно търсене. През последните шест месеца поддържахме силен оперативен резултат въпреки спадащото търсене. Постоянният фокус върху намаляването на разходите, особено през четвъртото тримесечие, когато намаляването на разходите компенсира инфлацията на разходите, ни позволи да продължим да постигаме стабилни резултати, като същевременно продължаваме да инвестираме в нашите фабрики и в научноизследователска и развойна дейност.

През четвъртото тримесечие постигнахме силен първоначален оперативен марж от 10,3% (10,4% за миналата година) и първоначална оперативна печалба в размер на 2 181 милиона шведски крони (2 197).

Наблюдавахме спад от 2,9% в органичните продажби, с чисти продажби от 21,2 милиарда шведски крони. Продажбите бяха по-високи в Азия, движени от силното търсене в Китай, малко по-ниски в Европа, значително по-ниски в Северна Америка и значително по-високи в Латинска Америка.

Промишленият ни бизнес осигури първоначален марж от 13,3%, по-висок от маржа за предходната година (12,9%), въпреки спада на органичните продажби с 1,2%. Продажбите бяха значително по-високи в Азия, относително непроменени в Европа и Латинска Америка и значително по-ниски в Северна Америка.

Автомобилният ни бизнес осигури първоначален марж от 2,4% (3,8% през миналата година) поради спад в органичните продажби със 7,5%. Продажбите бяха значително по-ниски в Европа и Северна Америка, по-ниски в Азия и значително по-високи в Латинска Америка.

През четвъртото тримесечие предприехме стъпки за създаване на по-ефективна структура за нашите функции за поддръжка. Новият начин на работа и произтичащите от него организационни промени се прилагат през 2020–2021 г. и ще доведат до създаване на регионални центрове за високи постижения.

Инвестициите в подкрепа на нашата регионална производствена стратегия продължават по план и наскоро обявената фабрика за сачмени лагери в Ксинчанг увеличава производството през първото тримесечие, както беше обявено през юни 2019 г.

Изпитването на нашите лагери с оптични датчици за натоварвания премина към следващия етап, като оборудваните едроразмерни лагери скоро ще бъдат използвани в мина в северна Швеция. Тези лагери анализират натоварванията в реално време, като дават на клиентите и на SKF още по-добра представа за работата на въртящите се машини.

През първото тримесечие на 2020 г. очакваме да наблюдаваме по-ниски обеми за групата, леко по-ниски за промишления отрасъл и по-ниски за автомобилния отрасъл, спрямо първото тримесечие на 2019 г.

SKF е добре позиционирана за бъдещето. Ние имаме традиционно силни финансови резултати, което ни позволи да изплатим дълга и да увеличим инвестициите в производството и научноизследователската и развойна дейност през 2019 г. Като признава това, Съветът предложи да увеличи дивидента до 6,25 шведски крони на акция.“

 Ключови цифри, милиона шведски крони4-то тримесечие, 2019 г.4-то тримесечие, 2018 г.2019 г.2018 г.
Чисти продажби21 20821 19286 01385 713
Оперативна рентабилност1 9102 9029 39511 049
Оперативна рентабилност, %9,013,710,912,9
Печалба преди данъци1 7222 6368 46910 188
Нетен паричен поток след инвестиции преди финансиране7014 2594 9538 326
Основна печалба на акция2,274,6312,216,0

 

 

Чисти продажби, промяна на годишна основа, %, 4-то тримесечиеОрганичниСтруктурниВалутаОбщо
SKF Group-2,9-1,84,80,1
Промишлени-1,2-2,64,60,8
Автомобилостроене-7,30,25,3-1,8

 

 

Чисти продажби, промяна на годишна основа, %, 2019 г.ОрганичниСтруктурниВалутаОбщо
SKF Group-2,0-2,34,70,4
Промишлени0,1-3,34,71,5
Автомобилостроене-6,80,14,3-2,4

 

 

Промяна на органичните продажби в местни валути, за регион на годишна основа, %, 4-то тримесечиеЕвропаСеверна АмерикаЛатинска АмерикаАзияБлизък Изток и Африка
SKF Group-3,0-15,98,24,313,4
Промишлени+/----+/-++++++
Автомобилостроене------+++--+++

 

 

Промяна на органичните продажби в местни валути, за регион на годишна основа, %, 2019 г.ЕвропаСеверна АмерикаЛатинска АмерикаАзияБлизък Изток и Африка
SKF Group-1,9-7,85,60,71,8
Промишлени+/---+/-++/-
Автомобилостроене-----+++--+++

 

 

Прогноза и насоки

Търсене за 1-во тримесечие на 2020 г. в сравнение с 1-во тримесечие на 2019 г.

Търсенето на продуктите и услугите на SKF се очаква да бъде по-ниско за Групата, включително малко по-ниско търсене за Промишления пазар и по-ниско за Автомобилния пазар. Очаква се търсенето да бъде малко по-високо в Азия, по-ниско в Европа, значително по-ниско в Северна Америка и значително по-високо в Латинска Америка.

Насоки за първо тримесечие на 2020 г.

  • Нетна финансова стойност: -225 милиона шведски крони
  • Очаква се валутното въздействие върху оперативната рентабилност да бъде около +60 милиона шведски крони в сравнение с първото тримесечие на 2019 г., въз основа на обменните курсове към 31 декември 2019 г.

Насоки за 2019 г.

  • Данъчно ниво, изключвайки ефекта, свързан с продадени бизнеси: около 28%.
  • Добавяне на собственост, заводи и оборудване: около 3 300 милиона шведски крони.

В 14:00 часа (Централноевропейско стандартно време) на 4 февруари 2020 г. ще се проведе телефонна конференция:

Идентификация на конференцията: SKF или 3662219
Стандартна международна: +44 (0) 2071 928000
Швеция: +46 (0)8 5069 2180
Съединени американски щати: +1 631 510 7495
Уебсайт: http://investors.skf.com/en/result-centre

Aktiebolaget SKF
      (publ)

Информацията в това издание е информация, която AB SKF е задължена да разкрие, според Регламента за пазарните злоупотреби на ЕС (EU) № 596/2014. Информацията е предадена от горепосочените лица за контакт за публикуване в 13:00 часа на 04 февруари 2020 г.

За повече информация, моля, свържете се с:
ПРЕСА: Тео Шьелберг, Директор, Връзки с пресата

тел: 46 31 337 6576, мобилен тел.: 46 725-776576, електронна поща: theo.kjellberg@skf.com

ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ: Патрик Стенберг, Ръководител на връзки с инвеститорите
Патрик Стенберг, 46 31-337 2104; 46 705-472 104; patrik.stenberg@skf.com

Мисията на SKF е да бъде неоспоримият лидер в бизнеса с лагери. SKF предлага решения, свързани с въртящия се вал, включително лагери, уплътнения, смазване, мониторинг на състоянието и услуги за техническо обслужване. SKF има представителства в над 130 страни и около 17 000 пункта за дистрибуция по цял свят. Годишните продажби през 2018 г. възлизат на 85 713 милиона шведски крони, а броят на служителите е 44 428. www.skf.com

® SKF е регистрирана търговска марка на SKF Group.

Изтегляне на пакет за медиите

Издание (758 KB)

SKF logo