Rotules acier/acier SKF Explorer

Rotules SKF Extended Life
Fabriquées en acier allié au carbone et au chrome de haute qualité pour minimiser le risque de corrosion, les rotules acier/acier SKF Explorer sont une solution sans relubrification permettant d'éviter le regraissage fréquent. La rotule est remplie de graisse non toxique et est ensuite équipée de joints à trois lèvres haute résistance SKF LS à armature en tôle d'acier pour assurer des performances pendant de longues périodes.

Dans les applications aux niveaux de contamination modérés, les rotules acier/acier SKF Explorer dureront plus longtemps, permettant des intervalles de maintenance des véhicules plus espacés et une durée de service plus longue des rotules pour un coût total de possession réduit.
SKF logo