Système de roulements auto-aligneurs SKF
Le défi de l'arbre de ventilateur industriel
Les arbres des ventilateurs industriels sont généralement soutenus par deux roulements, l'un en position de palier fixe et l'autre en position de palier libre. Lorsque des roulements à rotule sur rouleaux sont utilisés, la bague extérieure du roulement de palier libre doit être montée avec un ajustement libre pour permettre à celui-ci de supporter la dilatation de l'arbre.
La solution SKF
Conçu pour surmonter ce problème, le système de roulements auto-aligneurs SKF pour arbres de ventilateur incorpore un roulement à rotule sur rouleaux Explorer SKF dans la position de palier fixe et un roulement à rouleaux toroïdaux CARB® dans la position de palier libre. Le système supporte les défauts d'alignement et l'élongation de l'arbre, pratiquement sans frottement. Les avantages :
- Possibilité de vitesses plus élevées, qui entraîne moins de génération de chaleur
- Réduction de la consommation d'énergie grâce à la réduction du frottement
- Pas de forces axiales internes générées pour les températures de fonctionnement réduites
- Une lubrification plus efficace en raison de températures de service inférieures du roulement
- Une diminution du risque de déséquilibre permise par des niveaux de vibration réduits
- Une diminution des coûts de maintenance permise par un allongement des intervalles de relubrification
- Prolongement de la durée de service du roulement
- Réduction des niveaux sonores et des vibrations
- Fiabilité accrue