Multilog IMx-S augmente la fiabilité et la sécurité d'une centrale d'électricité à cycle combiné
Le défi
Une centrale à cycle combiné nord-américaine subissait des problèmes de sécurité liés aux intempéries et qui empêchaient le personnel de la centrale d'escalader les structures extérieures afin de collecter des données sur les ressources critiques. La direction savait qu'elle avait besoin de ces informations manquantes, mais considérait qu'un système en ligne était trop coûteux, car les ressources critiques étaient largement distribuées à travers la superficie de la centrale.La solution SKF
SKF a évalué les besoins du système, en examinant l'emplacement des ressources, ainsi que les emplacements des points d'accès LAN existants de la centrale. La solution SKF Multilog IMx-S proposait plus de 32 cartes IMx-S à 16 canaux distribués de manière stratégique près des ressources, avec les données automatiquement acquises, stockées et gérées par le logiciel @ptitude Monitoring et les outils de diagnostic de SKF.Le système a été configuré pour profiter des points d'accès LAN proches des ressources critiques, tout en utilisant des modems et des routeurs sans fil pour relier à distance les ressources telles que les ventilateurs de tour d'eau de refroidissement, les pompes d'eau de circulation et les pompes d'eau de service.
SKF a géré l'installation de l'intégralité du système, de la mise en place du logiciel et du serveur et a élaboré la base de données du système et les paramètres d'alarme pour plus de 90 ressources critiques et importantes de la centrale.
Les résultats
Outre la détections des pannes avant qu'elles n'entraînent des coupures de courant ou des déclassements de la centrale, la capacité de surveillance d'état 24j/24 et 7J/7 des ressources de la centrale libère du temps pour les tâches de maintenance et permet aux équipes de maintenance de réaliser des travaux d'analyse des causes racines et de prévoir correctement les activités de maintenance prévue nécessitant des coupures.Six mois après l'installation de SKF Multilog IMx-S, le personnel de la centrale a pu détecter et corriger un problème en cours de développement sur un moteur de tour d'eau de service qui aurait autrement causer un déclassement de la centrale, si celui-ci n'avait pas été détecté pendant les crêtes d'opération en été.