Combinaison de surface de glissement autolubrifiante acier/bronze fritté chargé de PTFE
La durée nominale peut être calculée à l'aide de la formule suivante :
Gh = b1 b2 [1 400 / p1,3 v)]
ou
G = 60 f Gh
où
Gh = b1 b2 [1 400 / p1,3 v)]
ou
G = 60 f Gh
où
Gh | = | durée, heures de fonctionnement [heures] |
G | = | durée nominale, nombre d'oscillations |
b1 | = | coefficient de condition de charge (tableau 1) |
b2 | = | coefficient de température (diagramme 1) |
p | = | pression spécifique [N/mm2] |
v | = | vitesse de glissement moyenne [m/s] |
f | = | fréquence d'oscillation [min-1] |
REMARQUE :
Les calculs de durée nominale tiennent compte de l'influence de la charge et de la vitesse de glissement. Pour des charges très faibles et/ou de faibles vitesses de glissement, les résultats conduiront à des durées relativement longues. Plus la durée de service sera longue, plus l'influence de contaminants comme la saleté, l'humidité et la corrosion sera grande. Aussi, selon les conditions de fonctionnement, il peut être impossible d'effectuer des calculs précis de durée de service.