Charge statique équivalente
Si une rotule et un embout sont soumis à des charges statiques ou à de très légers mouvements d'alignement, la charge admissible n'est alors pas limitée par l'usure mais par la résistance des surfaces de glissement ou du corps d'embout.
Si la charge réelle est une charge combinée, une charge statique équivalente doit être calculée. Pour les rotules radiales et à contact oblique, elle peut être calculée avec la formule
P0 = y Fr
Pour les rotules axiales, elle peut être calculée avec la formule
P0 = y Fa
où
P0 | = | charge statique équivalente [kN] |
Fr | = | composante radiale de la charge [kN] |
Fa | = | composante axiale de la charge [kN] |
y | = | coefficient de charge minimale dépendant du rapport entre les composantes axiale et radiale de la charge Fr/Fa
|