Appareils de chauffage par induction réglables
Pour le démontage fréquent des roulements à rouleaux cylindriques
Les appareils de chauffage par induction réglables EAZ 80/130 et EAZ 130/170 sont utilisés pour le démontage fréquent des bagues intérieures de roulements à rouleaux cylindriques.
Pour un démontage moins fréquent, il est possible d'utiliser des bagues de chauffage en aluminium de la série TMBR. Pour les bagues intérieures de grandes dimensions des roulements utilisés dans les laminoirs, SKF peut fournir des appareils de chauffage par induction EAZ spéciaux.
Pour un démontage moins fréquent, il est possible d'utiliser des bagues de chauffage en aluminium de la série TMBR. Pour les bagues intérieures de grandes dimensions des roulements utilisés dans les laminoirs, SKF peut fournir des appareils de chauffage par induction EAZ spéciaux.
Caractéristiques et avantages
- Peuvent être utilisés sur la plupart des roulements à rouleaux cylindriques d'un diamètre intérieur compris entre 65 et 130 mm
- Nombreuses possibilités d'alimentation électrique
- Évitent toute dégradation de l’arbre ou de la bague intérieure
- Dépose rapide et fiable des roulements
- Ajustement serré jusqu'à n6
Références de commande |
||
| Alimentation
| Courant :
|
EAZ 80/130A | 2 x 230 V/50 Hz | 40 A |
EAZ 80/130B | 2 x 400V/50 Hz | 45 A |
EAZ 80/130C | 2 x 460V/60Hz | 25 A |
EAZ 80/130D | 2 x 415V/50 Hz | 35 A |
EAZ 130/170H | 2 x 230 V/50 Hz | 60 A |
EAZ 130/170H | 2 x 400V/50 Hz | 45 A |
EAZ 130/170D | 3 x 230 V/50 Hz | 43 A |
EAZ 130/170E | 3 x 400V/50 Hz | 35 A |
EAZ 130/170F | 3 x 460V/60Hz | 23 A |
EAZ 130/170G | 3 x 420V/60Hz | 30 A |
EAZ 130/170H | 3 x 415V/50 Hz | 30 A |
Autres tensions sur demande. |
Tableau de sélection des roulements NU |
|
EAZ 80/130
| EAZ 130/170
|
213 - 221 | 222 - 228 |
313 - 320 | 321 - 326 |
412 - 418 | 419 - 424 |
1014 - 1022 | 1024 - 1030 |
2213 - 2220 | 2222 - 2228 |
2313 - 2320 | 2322 - 2326 |
Tous types E inclus. |
Tableau de sélection des roulements NJ-NUP |
|
EAZ 80/130
| EAZ 130/170
|
213 - 220 | 222 - 228 |
313 - 319 | 321 - 324 |
412 - 417 | 419 - 422 |
1014 - 1022 | 1024 - 1030 |
2213 - 2220 | 2222 - 2228 |
2313 - 2319 | 2322 - 2324 |
Tous types E inclus. |
Caractéristiques techniques |
|||||
|
| EAZ 80/130
| EAZ 130/170
|
||
Câble de connexion | Longueur | 5 m | 16 ft | 5 m | 16 ft |
Dimensions | A | 134 mm | 5,3 in | 180 mm | 7,1 in |
| B | 50 mm | 2,0 in | 50 mm | 2,0 in |
| C | 80 ... 132 mm | 3.1... 5.2 in | 130 ... 172 mm | 5,1 ... 6,8 in |
Poids |
| 28 kg | 62 lb | 35 kg | 77 lb |
![]() |