Appareils de chauffage par induction

Les appareils de chauffage par induction de la large gamme SKF peuvent être utilisés pour chauffer efficacement des roulements et pièces mécaniques de petite ou grande taille.

Vidéo de démonstration appareils de chauffage par induction SKF

Remarque

Cette vidéo est disponible avec sous-titrage. Veuillez, svp, sélectionner votre langue.

La gamme d'appareils de chauffage par induction SKF

Avantages

Leur conception innovante présente des avantages considérables à la fois pour les propriétaires et pour les opérateurs :

  • Une technologie avancée, avec des composants électroniques fiables et une commande précise électrique, permet de contrôler à tout moment l'augmentation du taux de température
  • Une option de réglage de puissance à deux niveaux (50 % / 100 %) permet de chauffer de petits roulements en toute sécurité et avec une faible consommation de puissance
  • Tous les appareils de chauffage sont équipés d'un mode de temporisation afin de permettre le chauffage de composants de grande dimension autres que des roulements.Nous avons aussi disponibles des appareils de chauffage TIH MB conçus spécifiquement pour les pièces mécaniques comme des frettes ou des pignons.
  • Une protection thermique contre la surchauffe réduit le risque d'endommager la bobine d'induction et le système électronique, pour plus de fiabilité et de sécurité
  • La démagnétisation automatique réduit le risque de contamination par débris ferreux après le chauffage
  • Disponibles en différentes options de tension, pour convenir à la plupart des tensions de service utilisées dans le monde
  • Fournis avec des gants résistant à la chaleur pour une meilleure sécurité de l'opérateur

Caractéristiques et avantages

A: La bobine d'induction située à l'extérieur du logement de l'appareil permet un chauffage plus rapide et une consommation d'énergie moindre
B: Des bras de support de roulement pliables permettent de chauffer des roulements de grand diamètre et réduisent le risque de chute du roulement pendant le chauffage
C
: La sonde de température magnétique et le mode de température préréglé sur 110 °C, diminuent le risque de détérioration des roulements due à une surchauffe
D
: Grâce à la télécommande SKF avec écran et panneau de commande, l'utilisation à distance de l'appareil de chauffage est plus facile et plus sûr
E
: L'espace de stockage interne pour barreau(x) plus petit(s) réduit le risque d'endommagement ou de perte
F
: Les poignées de transport intégrées permettent de déplacer facilement l'appareil de chauffage dans l'atelier
G
: Un bras coulissant ou pivotant permet de déplacer le roulement facilement et rapidement et donc de réduire la fatigue de l'opérateur (non valable pour TIH 030m)

SKF m20 concept

La valeur SKF m20 indique le poids (kg) du plus lourd roulement à rotule sur rouleaux SKF de la série 231 pouvant être chauffé de 20 à 110 °C en 20 minutes. Ce paramètre définit la puissance de sortie de l'appareil de chauffage, et non pas sa consommation électrique. Contrairement aux autres appareils de chauffage pour roulements, ceci permet d'obtenir une indication claire du temps nécessaire pour chauffer un roulement, et non pas seulement du poids maximal possible du roulement.

Gamme d'appareils de chauffage par induction SKF

La large gamme d'appareils de chauffage par induction SKF convient à la plupart des applications de chauffage de roulements. Le tableau de sélection ci-dessous contient des informations générales sur le choix d'un appareil de chauffage par induction pour des applications de chauffage de roulements. Pour le chauffage de composants autres que des roulements, SKF recommande d'utiliser un appareil de chauffage série TIH L MB. Demandez conseil à SKF pour sélectionner un appareil de chauffage par induction approprié à votre application.

SKF Induction Heater selection chart

SKF logo