Appareil de chauffage par induction de grande dimension

Puissance de chauffe élevée pour des roulements jusqu'à 300 kg

Appareil de chauffage par induction de grande dimension TIH 220m
Le TIH 220m de SKF est un appareil de chauffage par induction de grande dimension fiable et robuste, issu de la gamme SKF TIH...m. Il est capable de chauffer des roulements pouvant peser jusqu’à 300 kg et d’autres pièces d'un poids maximal jusqu’à 150 kg. La conception évoluée des composants électroniques de puissance permet, entre autres, de bénéficier de fonctions comme le contrôle précis du courant électrique, ainsi que d'autres fonctions conviviales comme les bras coulissants et la commande à distance, qui sont des fonctions standard dans la gamme TIH...m.
Pour un rendement maximal, la bobine d'induction se situe à l'extérieur du socle de l'appareil, exactement au centre du roulement, ce qui réduit le temps de chauffe et la consommation d’énergie. Grâce à la télécommande SKF avec écran LED et panneau de commande, l'utilisation à distance de l'appareil de chauffage est plus facile et plus sûre. Le TIH 220m est disponible en deux versions d’alimentation de manière à pouvoir être utilisé quel que soit le besoin.

Vidéo de démonstration appareils de chauffage par induction SKF

Remarque

Cette vidéo est disponible avec sous-titrage. Veuillez, svp, sélectionner votre langue.

Caractéristiques et avantages

Appareil de chauffage par induction de grande dimension TIH 220m
  • Peut chauffer un roulement de 220 kg (480 lb) en seulement 20 minutes, ce qui permet de réaliser des gains importants en temps et en énergie
  • Livré en version standard avec deux barreaux, permettant de chauffer des roulements d'un diamètre d'alésage supérieur ou égal à 60 mm, jusqu'à un poids maximum de 300 kg (660 lb).
  • Un réglage de puissance à 2 niveaux et un barreau plus petit facilitent un chauffage efficace des roulements de petites dimensions permettant une réduction de la consommation d’énergie
  • Mode température pré-réglé à 110 °C (230 °F), pour éviter toute surchauffe des roulements
  • Démagnétisation automatique
  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques
    Désignation
    TIH 220M/LV, TIH 220M/MV
    Performances SKF m20
    220 kg (480 lb)
    Tension, V/Hz
    TIH 220M/LV : 200-230V/50-60 Hz

    TIH 220M/MV : 400-460V/50-60 Hz
    Roulement :

    - Poids maximum
    300 kg
    - Diamètre d'alésage maximum
    60 - 600 mm
    Contrôle de température :

    - Plage *
    0 - 250 °C (32 - 482 °F)
    - Sonde magnétique
    Oui, de type K
    - Précision (électronique)
    ± 2 °C
    Mode temps :

    - Plage
    0 - 60 minutes
    - Précision
    ± 0,01 sec.
    Exemple d'application : 
    - roulement, poids, température, temps23172 CC/W33, 220 kg, 110 °C, 20 m
    Mode thermomètre
    Oui
    Mode roulement
    (préréglé sur 110 °C/230 °F)
    Oui
    Réduction de puissance
    2 niveaux ; 50 - 100 %
    Démagnétisation suivant
    les normes SKF (automatique)
    Oui (< 2 A/cm)
    Peut chauffer des roulements avec joints
    Oui
    Peut chauffer des roulements pré-graissés
    Oui
    Affichage des codes de panne
    Oui
    Protection thermique
    Oui
    Flux magnétique maximum
    1,55 T
    Écran de contrôle
    Clavier lumineux sur boîtier de commande à distance
    Surface de fonctionnement (l × h)
    250 × 255 mm
    Diamètre de bobine
    140 mm
    Dimensions (l × p × h)
    750 × 290 × 440 mm

    Poids total, barreaux inclus
    86 kg (189 lb)
    Consommation maximale
    10,0-11,5 kVA (400-460 V)
    Nombre de barreaux standard
    2
    Barreaux standard
    70 × 70 × 430 mm,
    pour le chauffage de roulements d'un diamètre d'alésage supérieur ou égal à 100 mm

    40 × 40 × 430 mm,
    pour le chauffage de roulements d'un diamètre d'alésage supérieur ou égal à 60 mm
    Section du noyau support
    70 × 70 mm
    Stockage des barreaux
    Oui
    Bras coulissant
    Oui, barreau de 70 x 70 x 430 mm
    uniquement
    Bras pivotant
    Non
    Ventilation
    Non
    Matière du boîtier
    Acier et polyamide chargé de
    fibres de verre
    * La capacité de température de chauffage maximale dépend du poids et de la géométrie du roulement ou de la pièce à travailler. Les appareils de chauffage par induction peuvent atteindre des températures plus élevées, veuillez consulter SKF.
  • Accessoires
  • Pièces de rechange

Documents utiles

SKF logo