Appareil de chauffage par induction de taille moyenne

Puissance de chauffe élevée pour des roulements jusqu'à 120 kg

Appareil de chauffage par induction TIH 100m
L'appareil de chauffage par induction TIH 100m de SKF offre les mêmes niveaux élevés d'efficacité et de performances que l'appareil de chauffage de petites dimensions TIH 030m, mais il possède une capacité de chauffe nettement accrue. La conception évoluée des composants électroniques de puissance permet, entre autres, de bénéficier de fonctions comme un contrôle précis du courant électrique, une protection contre les surchauffes, l'augmentation par paliers de la température, qui figurent parmi les principaux avantages de série des appareils de la gamme TIH...m.
Le positionnement extérieur au socle de l'appareil de la bobine d'induction permet le chauffage de roulements pouvant peser jusqu'à 120 kg. L'appareil est équipé d'un système de protection thermique pour protéger la bobine d'induction et les composants électroniques contre toute surchauffe. En plus du mode température, le TIH 100m dispose d'un mode temps pour le chauffage de composants autres que les roulements. Il est fourni en standard avec trois barreaux et il est disponible en deux versions : 230 V/50-60 Hz ou 400-460V/50-60 Hz

Vidéo de démonstration appareils de chauffage par induction SKF

Remarque

Cette vidéo est disponible avec sous-titrage. Veuillez, svp, sélectionner votre langue.

Caractéristiques et avantages

Appareil de chauffage par induction TIH 100m
  • Équipé en version standard d’un bras pivotant pour le grand barreau
  • Capable de chauffer un roulement de 97 kg (213 lb) en moins de 20 minutes, ce qui permet de réaliser des gains importants en temps et en énergie
  • Deux niveaux de puissance et des barreaux de petite taille permettent de chauffer de petits roulements en toute sécurité tout en économisant l'énergie
  • Le pré-réglage du mode température sur 110 °C (230 °F) permet d'éviter toute surchauffe du roulement
  • Démagnétisation automatique
  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques
    Désignation
    TIH 100m
    SKF m20 Performance
    97 kg
    Tension, V/Hz

    - TIH 100M/230V
    - TIH 100M/MV
    230 V/50-60 Hz
    400-460 V/50-60 Hz
    Roulement :

    - Poids maximum
    120 kg
    - Diamètre d'alésage maximum
    20 - 400 mm
    Contrôle de température :

    - Plage *
    0 - 250 °C (32 - 482 °F)
    - Sonde magnétique
    Oui, de type K
    - Précision (électronique)
    ± 2 °C
    Mode temps :

    - Plage
    0 - 60 minutes
    - Précision
    ± 0,01 sec.
    Exemple d'application : 
    - roulement, poids, température, temps23156 CC/W33, 97 kg, 110 °C, 20 m
    Mode thermomètre
    Oui
    Mode roulement
    Oui
    Réduction de puissance
    2 niveaux ; 50 - 100 %
    Démagnétisation suivant
    les normes SKF (automatique)

    Oui (< 2 A/cm)
    Peut chauffer des roulements avec joints
    Oui
    Peut chauffer des roulements pré-graissés
    Oui
    Affichage des codes de panne
    Oui
    Protection thermique
    Oui
    Flux magnétique maximum
    1,7 T
    Écran de contrôle
    Clavier lumineux sur boîtier de commande à distance
    Surface de fonctionnement (l × h)
    155 × 205 mm
    Diamètre de bobine
    110 mm
    Dimensions (l × p × h)
    570 × 230 × 350 mm

    Poids total, barreaux inclus
    42 kg
    Consommation maximale
    3,6 kVA (230 V)

    4,0-4,6 kVA (400-460 V)
    Nombre de barreaux standard
    3
    Barreaux standard
    56 × 56 × 296 mm,
    pour le chauffage de roulements d'un diamètre d'alésage supérieur ou égal à 80 mm

    28 × 28 × 296 mm,
    pour le chauffage de roulements d'un diamètre d'alésage supérieur ou égal à 40 mm

    14 × 14 × 296 mm,
    pour le chauffage de roulements d'un diamètre d'alésage supérieur ou égal à 20 mm
    Section du noyau support
    56 × 56 mm
    Stockage des barreaux
    Oui, escamotables
    Bras coulissant
    Non
    Bras pivotant
    Oui, mais seulement pour le barreau de grande taille
    Ventilation
    Non
    Matière du boîtier
    Acier et polyamide chargé verre
    * La capacité de température de chauffage maximale dépend du poids et de la géométrie du roulement ou de la pièce à travailler. Les appareils de chauffage par induction peuvent atteindre des températures plus élevées, veuillez consulter SKF.
  • Accessoires
  • Pièces de rechange

Documents utiles

SKF logo