Clés de frappe

Des forces d'impact élevées sans détérioration de l'écrou.

Les clés de frappe SKF sont conçues pour serrer et desserrer en toute sécurité les écrous de serrage de grandes dimensions, en particulier après l'enfoncement d'un gros roulement sur une portée conique. Elles ne sont pas conçues pour être utilisées pour enfoncer le roulement sur une portée conique.
  • Elles sont conçues pour serrer et desserrer de façon sûre une importante panoplie d'écrous de serrage plus grands
  • Elles ne sont pas conçues pour être utilisées pour enfoncer les roulements sur une portée conique
  • Elles aident à éviter toute détérioration de l'écrou et de l'arbre
  • Sûres et simples d'emploi
  • Utilisation optimale de l'énergie d'impact
  • Surface d'impact spéciale de grandes dimensions
Modèles de TMFN 23-30 et TMFN 30-40 (fig 1)
Modèles clés de frappe TMFN - autres tailles (fig 2)

Caractéristiques techniques

Impact spanners TMFN series
Désignationdfh
 mmin.mmin.mmin.
TMFN 23-301485,8311,50,454,40,17
TMFN 30-401937,6013,50,535,30,21
TMFN 40-522489,76160,636,50,26
TMFN 52-6431612,44190,758,50,33
TMFN 64-8039615,59230,91110,43
TMFN 80-50051620,31281,10130,51
TMFN 500-60062624,65361,42160,63
TMFN 600-75074629,37401,57190,75

Utilisables pour les séries d'écrous de serrage SKF suivantes

Utilisables pour les séries de manchons de serrage SKF suivantes

  • Séries H23, H30, H31
    DésignationH 23..H 30..H 31..
    TMFN 23-30H2324 – H2332LH3024E – H3032H3124 – H3130L
    TMFN 30-40H2332 – H2340H3030E, H3034 – H3040H3132 – H3140L
    TMFN 40-52OH2344H, OH2348HOH3044H – OH3052HH3144H(HTL) – H3152HTL
    TMFN 52-64OH2352H, OH2356HOH3056H – OH3064HOH3152H – OH3160H
    TMFN 64-80 OH3068 H – OH3084HOH3164H – OH3176H(E)
    TMFN 80-500 OH30/500H,
    OH3080H – OH3096H
    OH3180H(E) – OH3196H(E)
    TMFN 500-600 OH30/530H – OH30/630HOH31/530H – OH31/560H(E)
    TMFN 600-750 OH30/670H – OH30/800H(E)OH31/600H – OH31/750H(E)
  • Séries H32, H39
SKF logo