Kit d'extracteurs pour roulements logés dans des paliers borgnes
Extraction du roulement sans démontage du mécanisme dans lequel il est intégré

Le TMBP 20E est un extracteur à embouts qui permet de démonter des roulements rigides à billes logés dans des paliers borgnes (autrement dit non accessibles par le diamètre extérieur de la bague extérieure ou l'alésage) pour des dimensions d'arbres comprises entre 30 mm et 160 mm. L'utilisation de rallonges permet de bénéficier d'une longue portée pouvant atteindre 583 mm.
- 6 jeux d'embouts adaptés à une gamme étendue de roulements rigides à billes
- Nouveau type d'embouts à bille pour une longévité supérieure
- Système de blocage de la clé sur la broche pour une manipulation simple et en toute sécurité
- Nez de broche spécial pour minimiser les risques d'endommagement de l'arbre et renforcer la stabilité de l'extracteur
- Nez autobloquant
Tableau de compatibilité | ||||
Le kit SKF TMBP 20E peut être utilisé pour le démontage des roulements rigides à billes suivants | ||||
Série 60.. |
Série 62.. |
Série 63.. |
Série 64.. |
Série 16... |
6021–6032 |
6213–6230 |
6309–6320 |
6406–6418 |
16026–16032 |
-
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques Désignation TMBP 20E Longueur effective des bras 147 - 547 mm Force d'extraction maximale 55 kN Dimensions de la mallette 530 x 85 x 180 mm Poids 6,5 kg Contenu du kit Adaptateurs de taille A à F (2 pces chacun)
2 x tirants principaux (avec rondelles d'appui et écrous)
4 x rallonges
Broche
Nez de broche
Potence -
Accessoires
-
Pièces de rechange