Kits d'extracteurs hydrauliques à griffes EasyPull
Une solution complète de démontage de roulements
Avec son mécanisme à ressort et sa construction robuste, l'extracteur breveté SKF EasyPull figure parmi les outils les plus simples d'utilisation et les plus sûrs du marché. Conçu pour être ergonomique, les bras actionnés par ressort permettent à l'utilisateur de positionner l'extracteur derrière le composant en un seul geste.

- Chaque kit comprend un extracteur SKF EasyPull avec assistance hydraulique, une plaque d'extraction à trois sections, série TMMS, et une couverture de protection qui permettent un démontage facile en toute sécurité et protègent la pièce des risques de détérioration.
- Idéal pour le démontage des roulements à rotule sur rouleaux et des roulements à rouleaux toroïdaux CARB, ainsi que d'autres pièces comme des poulies et des volants
- Une couverture de protection, de la série TMMX, fabriquée dans une matière transparente pour permettre à l'utilisateur de conserver une bonne visibilité pendant la procédure de démontage. Elle renforce également la sécurité de l'utilisateur lors du démontage, en le protégeant d'une éventuelle projection de fragments de roulements ou d'autres pièces.
-
Une mallette résistante équipée de compartiments sur mesure pour ranger toutes les pièces
Demonstration video SKF EasyPull
-
Liste du contenu
Contenu Désignation Description TMMA 75H/SET TMMA 75H Extracteur hydraulique à griffes 75 kN TMMS 100 Plaque d'extraction tripartite TMMX 280 Couverture de protection d'extracteur Mallette de rangement TMMA 100H/SET TMMA 100H Extracteur hydraulique à griffes 100 kN TMMS 160 Plaque d'extraction tripartite TMMX 350 Couverture de protection d'extracteur Mallette de rangement -
Caractéristiques techniques
-
Accessoires
-
Pièces de rechange
Documents utiles
- Fiche technique SKF EasyPull série TMMA (341 KB)
- Mode d'emploi du TMMA 75H SET (2.4 MB)
- Mode d'emploi du TMMA 100H SET (2.3 MB)