Broches hydrauliques haute performance
Pour générer une force d’extraction importante sans aucun effort
Comparées aux broches mécaniques standard, les broches hydrauliques haute performance SKF TMHS 75 et TMHS 100 n'exigent aucun effort pour générer une force d'extraction élevée. Le temps requis pour le démontage d'un roulement ou d'un autre composant s'en trouve considérablement réduit. Ces broches sont dotées de pompes hydrauliques intégrées en guise de générateurs de force. Les forces d'extraction maximales sont limitées par
des soupapes de sûreté spéciales et le fluide hydraulique restera à l'intérieur de la pompe.
- Vérin hydraulique, pompe et broche intégrés - nul besoin d'une pompe séparée
- Une soupape de sûreté protège la broche et l'extracteur de toute surcharge en cas d'application d'une force d'extraction excessive
- La pointe de centrage sur ressort au niveau du nez de broche permet de centrer facilement l'extracteur sur l'arbre sans endommager celui-ci
- La poignée à prise ergonomique peut tourner sur 360°
- Piston chromé et durci avec rappel par ressort
- Les rallonges incluses permettent d'adapter facilement l'outil à la longueur d'extraction requise
TMHS 75
- La broche TMHS 75 fournit une force d'extraction maximale de 75 kN et offre une course utile de 75 mm, pour un démontage en une seule opération
- Convient pour une utilisation avec n'importe quel extracteur présentant un filetage UN 1¼" × 12 tpi, pour une force maximum de 75 kN
- Fourni avec des rallonges de 50 mm et 100 mm
TMHS 100
- La broche TMHS 100 fournit une force d'extraction maximale de 100 kN et offre une course utile de 80 mm pour un démontage en une seule opération
-
Convient pour une utilisation avec n'importe quel extracteur présentant un filetage UN 1½" × 16 tpi, pour une force maximum de 100 kN
(11.2 ton (US)) - Fourni avec des rallonges de 50 mm, 100 mm et 150 mm
Caractéristiques techniques |
||
Désignation
| TMHS 75
| TMHS 100
|
Contenu | 1 × broche hydraulique | 1 × broche hydraulique |
| 2 × rallonges de longueur, 50 et 100 mm | 3 × rallonges de longueur, 50, 100 et 150 mm |
| 1 x nez de broche | 1 x nez de broche |
Force d'extraction maximale | 75 kN | 100 kN |
Course du piston | 75 mm | 80 mm |
Filetage du corps | UN 11/4 × 12 | UN 11/2 × 16 |
Diamètre du nez de broche | 35 mm | 30 mm |
Portée maximale | 229 mm | 390 mm |
Poids | 2,7 kg | 4,5 kg |
Documents utiles
- Fiche technique des accessoires outils mécaniques (424 KB)
- Mode d'emploi du TMJL 75 (1.9 MB)
- Mode d'emploi du TMJL 100 (1.8 MB)