Agent anticorrosion

L'agent SKF LHRP 2 fournit une excellente protection anticorrosion à long terme aux surfaces ferreuses et non ferreuses. Une fois appliqué, il recouvre la surface de la pièce métallique d'un film de protection antirouille stable.

Caractéristiques
  • Excellente protection antirouille dans des environnements à haute humidité
  • La nature thixotrope du produit facilite la procédure d'application tout en créant un film protecteur stable.
  • Les résidus de film se nettoient facilement par légère agitation mécanique ou chaleur, en raison de la nature thixotrope du produit.
  • Il n'est pas nécessaire de nettoyer les roulements pour éliminer le SKF LHRP 2 avant l'application de graisses car ce produit n'a pas d'incidence sur les performances des graisses*

* = Remarque : la graisse SKF LGET 2 nécessite l’élimination du film

Avantages
  • Protection importante (jusqu'à 9 mois en remise à l'extérieur)
  • Bonne protection sur le cuivre et le laiton
  • Ne goutte pas
  • Faible niveau sonore (dans les roulements)
  • Compatible avec la plupart des graisses pour roulements
  • Ne colle pas à la plupart des papiers d'emballage

Caractéristiques techniques
Désignation LHRP 2/5, LHRP 2/180
Aspect
Fluide gélatineux marron voilé
Viscosité cinématique
2,3 mm²/s, 100 °C
Densité
0,835 g/cm³
Point d'éclair (PMCC)
> 62 °C
Point d'écoulement
<4 °C
Temps de séchage type
60-90 minutes
Couverture après 24 heures
20-50 g/m²
Cémentation au cuivre ASTM D 130
1a
Conditionnements disponiblesBidon de 5 l, fût de 180 l
SKF logo